Produkt  NI60-K90SR-VP4X2

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 15640
    • quaderförmig, Höhe 60 mm
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • DC 4‐Draht, 10...65 VDC
    • Wechsler, PNP‐Ausgang
    • Klemmenraum
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101074864
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 807  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 130 x 75 x 60 mm, K90SR
Bemessungsschaltabstand 60 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…65 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, PNP
Schaltfrequenz 0.060 kHz
Elektrischer Anschluss Klemmenraum
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben