Produkt NI35-CP40-VP4X2/S369-F 30M
Induktiver Sensor
für den Unterwassereinsatz
Bestellnummer: 1569425- quaderförmig, Höhe 67 mm
- UV‐ und ozonbeständig
- Kunststoff, Ultem
- Sensor im Gehäuse vergossen
- Schutzart IP 68, 50 m Wassersäule
- DC 4‐Draht, 10...65 VDC
- Wechsler, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101075694 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 2741 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 190 x 67 x 50 mm, CP40 |
| Bemessungsschaltabstand | 35 mm |
| Einbaubedingungen | nicht bündig |
| Betriebsspannung | 10…65 VDC |
| Ausgangsfunktion | Wechsler, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.150 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 30.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Ultem |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP68 |
| Besondere Merkmale | Unterwasser |