Produkt  NI40-CP80-VP4X2/S97

Induktiver Sensor

mit erweitertem Temperaturbereich

Bestellnummer: 1569522
    • quaderförmig, Höhe 41 mm
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • für Temperaturen bis ‐40°C
    • DC 4‐Draht, 10...65 VDC
    • Wechsler, PNP‐Ausgang
    • Klemmenraum
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101075779
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 355  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 80 x 80 x 41 mm, CP80
Bemessungsschaltabstand 40 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…65 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, PNP
Schaltfrequenz 0.10 kHz
Elektrischer Anschluss Klemmenraum
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben