Produkt NI50-CP80-VP4X2
Induktiver Sensor
mit erhöhtem Schaltabstand
Bestellnummer: 15696- quaderförmig, Höhe 41 mm
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- großer Erfassungsbereich
- DC 4‐Draht, 10...65 VDC
- Wechsler, PNP‐Ausgang
- Klemmenraum

Allgemeine Daten
EAN | 4047101000108 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 360 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 80 x 80 x 41 mm, CP80 |
Bemessungsschaltabstand | 50 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 10…65 VDC |
Ausgangsfunktion | Wechsler, PNP |
Schaltfrequenz | 0.010 kHz |
Elektrischer Anschluss | Klemmenraum |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Sn + |