Produkt BI40-CP80-VP4X2
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 15697- quaderförmig, Höhe 41 mm
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- DC 4‐Draht, 10...65 VDC
- Wechsler, PNP‐Ausgang
- Klemmenraum

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101075854 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 292 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 80 x 80 x 41 mm, CP80 |
| Bemessungsschaltabstand | 40 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…65 VDC |
| Ausgangsfunktion | Wechsler, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.10 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenraum |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |