Produkt  NI8U-M12E-VP4X

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 1580406
    • M12 x 1 Gewinderohr
    • Lange Ausführung
    • Messing, verchromt
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • Schutzart IP68
    • magnetfeldfest
    • erweiterter Temperaturbereich
    • hohe Schaltfrequenz
    • DC 4‐Draht, 10...65 VDC
    • Wechsler, PNP‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101124507
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 115  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M12 x 1
Bemessungsschaltabstand 8 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…65 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, PNP
Schaltfrequenz 2.0 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest

Montagezubehör

6947212
6945101
6945003
6901321

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben