Produkt RI360P0-QR24M0-CNX4-2H1150
Berührungsloser Drehgeber
CANopen
Premium-Line
Bestellnummer: 1590914- Kompaktes und robustes Gehäuse
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Status-Anzeige über LED
- Positionsgeber und Aluminium-Schutzring nicht enthalten
- CANopen Schnittstelle
- Baudrate 10 Kbit/s bis 1 Mbit/s; Werkseinstellung 125 Kbit/s
- Knotenadresse 1 bis 127; Werkseinstellung 3
- Zuschaltbarer Abschlusswiderstand über CANopen-Gerätezugriff
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- 10…30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 5‐polig, CAN in, CAN out
- Entsprechend CiA DS-301, CiA 305, CiA 406

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101327441 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 329 g |
Technische Daten
| Encoder-Line | Premium-Line |
| Technologie | berührungslos |
| Ausgangsart | Absolut-Singleturn |
| Wellenart | Hohlwelle |
| Wellendurchmesser D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 |
| Baugrösse | 81 x 78 x 24 mm |
| Flanschart | Flansch ohne Befestigungselement |
| Messbereich | 0...360° |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Kommunikationsprotokoll | CANopen |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall/Kunststoff, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0 |
| Umgebungstemperatur | -25…+85 °C |
| Schutzart | IP68/IP69K |
Montagezubehör
|
P1-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 20 mm Wellen |
1590921 |
|
P2-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 14 mm Wellen |
1590922 |
|
P3-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 12 mm Wellen |
1590923 |
|
P4-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 10 mm Wellen |
1590924 |
|
P5-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 6 mm Wellen |
1590925 |
|
P6-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 3/8“ Wellen |
1590926 |
|
P7-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 1/4“ Wellen |
1590927 |
|
P8-RI-QR24
Positionsgeber zur Befestigung auf großen Wellen |
1590916 |
|
M1-QR24
Aluminium-Schutzring für induktive Drehgeber RI-QR24 |
1590920 |
|
PE1-QR24
Positionsgeber ohne Reduzierhülse |
1590937 |
|
RA1-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 20 mm Wellen |
1590928 |
|
RA2-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 14 mm Wellen |
1590929 |
|
RA3-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 12 mm Wellen |
1590930 |
|
RA4-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 10 mm Wellen |
1590931 |
|
RA5-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 6 mm Wellen |
1590932 |
|
RA6-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 3/8“ Wellen |
1590933 |
|
RA7-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 1/4“ Wellen |
1590934 |
|
RA8-QR24
Stopfen für Montageart C |
1590959 |
|
SP1-QR24
Abschirmplatte Ø 74 mm, Aluminium |
1590938 |
|
SP2-QR24
Abschirmplatte Ø 74 mm mit Bohrung für Wellendurchführung, Aluminium |
1590939 |
|
SP3-QR24
Abschirmplatte Ø 52 mm, Aluminium |
1590958 |
Anschlusszubehör
|
RKC5701-5M
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen), M12-Kupplung, gerade, Leitungslänge: 5 m, Mantelmaterial: PUR, anthrazit; cULus-Zulassung |
6931034 |