Produkt M5-QR24
Zubehör
Schutzring
für Drehgeber RI-EQR24
Bestellnummer: 1590965- Außendurchmesser: 74mm
- Material: Kunststoff (PA 6 (Polyamid 6))

Allgemeine Daten
EAN | 4047101323887 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Sensorikzubehör (nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 35 g |
Technische Daten
Verwendung für | Drehgeber |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff |