Produkt  RA1-EQR24

Zubehör

Reduzierhülse

für Drehgeber RI-QR24

Bestellnummer: 1593019
    • Reduziereinheit 20mm
    • Edelstahl: 1.4404 V4A
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101335088
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279290 -/- Sensorikzubehör (nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73269098900
Ursprungsland DE
Gewicht 19  g

Technische Daten

Zubehörart Reduzierhülse
Verwendung für Drehgeber
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben