Produkt RI360P0-QR24M0-4096X2-H1181
Berührungsloser Drehgeber
Inkremental: 4096 ppr
Premium-Line
Bestellnummer: 1593158- Kompaktes und robustes Gehäuse
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Status-Anzeige über LED
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- Position der Z-Spur über Easy Teach einstellbar
- Burst-Funktion, inkrementale Ausgabe der absoluten Winkelposition per Easy-Teach-Impuls
- 10…30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 8‐polig
- Gegentakt A, B, Z, A (invers), B(invers)

Allgemeine Daten
EAN | 4047101418309 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270502 -/- Drehgeber, inkremental |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 335 g |
Technische Daten
Encoder-Line | Premium-Line |
Technologie | berührungslos |
Ausgangsart | Inkremental |
Wellenart | Hohlwelle |
Wellendurchmesser D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 |
Baugrösse | 81 x 78 x 24 mm |
Flanschart | Flansch ohne Befestigungselement |
Auflösung inkremental | 4096 ppr |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Push-Pull/HTL |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall/Kunststoff, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0 |
Umgebungstemperatur | -25…+85 °C |
Schutzart | IP68/IP69K |
Montagezubehör
![]() |
P1-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 20 mm Wellen |
1590921 |
![]() |
P2-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 14 mm Wellen |
1590922 |
![]() |
P3-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 12 mm Wellen |
1590923 |
![]() |
P4-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 10 mm Wellen |
1590924 |
![]() |
P5-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 6 mm Wellen |
1590925 |
![]() |
P6-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 3/8“ Wellen |
1590926 |
![]() |
P7-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 1/4“ Wellen |
1590927 |
![]() |
P8-RI-QR24
Positionsgeber zur Befestigung auf großen Wellen |
1590916 |
![]() |
M1-QR24
Aluminium-Schutzring für induktive Drehgeber RI-QR24 |
1590920 |
![]() |
PE1-QR24
Positionsgeber ohne Reduzierhülse |
1590937 |
![]() |
RA1-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 20 mm Wellen |
1590928 |
![]() |
RA2-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 14 mm Wellen |
1590929 |
![]() |
RA3-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 12 mm Wellen |
1590930 |
![]() |
RA4-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 10 mm Wellen |
1590931 |
![]() |
RA5-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 6 mm Wellen |
1590932 |
![]() |
RA6-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 3/8“ Wellen |
1590933 |
![]() |
RA7-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 1/4“ Wellen |
1590934 |
![]() |
RA8-QR24
Stopfen für Montageart C |
1590959 |
![]() |
SP1-QR24
Abschirmplatte Ø 74 mm, Aluminium |
1590938 |
![]() |
SP2-QR24
Abschirmplatte Ø 74 mm mit Bohrung für Wellendurchführung, Aluminium |
1590939 |
![]() |
SP3-QR24
Abschirmplatte Ø 52 mm, Aluminium |
1590958 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC8T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625142 |
Funktionszubehör
![]() |
TX2-Q20L60
Teach-Adapter für induktive Drehgeber mit 8-poligem M12 x 1 Steckverbinder; zur einfachen Programmierung per Easy Teach |
6967117 |