Produkt  BI5-Q08-AP6X2/S34-1XOR-RS4

Induktiver Sensor

magnetfeldfest

Bestellnummer: 1600801
    • quaderförmig, Höhe 8 mm
    • aktive Fläche oben
    • Metall, Zamac vernickelt
    • magnetfeldfest (schweißfest) für Gleich‐ und Wechselfelder
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Pigtail mit M12 x 1 Steckverbinder
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101000801
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland PL
Gewicht 51  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 32 x 20 x 8 mm, Q08
Bemessungsschaltabstand 5 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 0.030 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 1.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, Zamak, vernickelt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale magnetfeldfest

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben