Produkt  BI7-Q08-VP6X2-V1141

Induktiver Sensor

mit erhöhtem Schaltabstand

Bestellnummer: 1600902
    • quaderförmig, Höhe 8 mm
    • aktive Fläche oben
    • Metall, Zamac vernickelt
    • großer Erfassungsbereich
    • DC 4‐Draht, 10...30 VDC
    • Wechsler, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder M8 x 1/Ø 8 mm
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101146455
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland PL
Gewicht 17  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 32 x 20 x 8 mm, Q08
Bemessungsschaltabstand 7 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, PNP
Schaltfrequenz 0.50 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M8 x 1/Ø 8 mm
Gehäusewerkstoff Metall, Zamak, vernickelt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale Sn +

Anschlusszubehör

6627370

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben