Produkt BI2-Q10S-AP6X
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 1609360- Quaderförmig, Höhe 10,2 mm
- Aktive Fläche seitlich
- Kabelabgang nach allen Seiten möglich
- Kunststoff, PP-GF20
- DC 3‐Draht, 10…30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101147223 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 29 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 27.8 x 16 x 10.2 mm, Q10S |
| Bemessungsschaltabstand | 2 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 2.0 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP-GF20 |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |