Produkt BI2-Q5.5-AP6X-0.3-PSG3M
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 1613007- quaderförmig, Höhe 5,5 mm
- aktive Fläche oben
- Kunststoff, PP
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M8 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101147315 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 11 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 28 x 8 x 5.5 mm, Q5.5 |
| Bemessungsschaltabstand | 2 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 2.0 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
| Leitungslänge | 0.30 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP-GF20 |
| Umgebungstemperatur | -25…+85 °C |
| Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
|
PKG3M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625058 |