Produkt BI3-Q06-AP6X2
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 1620100- quaderförmig, Höhe 6mm
- aktive Fläche oben
- Kunststoff, PA12‐GF30
- DC 3‐Draht, 10…30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101147667 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 47 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 27.8 x 17.3 x 6 mm, Q06 |
| Bemessungsschaltabstand | 3 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 1.0 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |