Produkt  BI30U-CK40-AP6X2-H1141

Induktiver Sensor

mit erhöhtem Schaltabstand

Bestellnummer: 1625829
    • quaderförmig, Höhe 40 mm
    • aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • Eck‐LEDs mit hoher Leuchtkraft
    • optimale Sicht auf Betriebsspannungsanzeige und Schaltzustandsanzeige in jeder Einbausituation
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • Schutzart IP 68
    • magnetfeldfest
    • großer Erfassungsbereich
    • hohe Schaltfrequenz
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101246070
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 117  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 65 x 40 x 40 mm, CK40
Bemessungsschaltabstand 30 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 0.250 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF20-V0, schwarz
Umgebungstemperatur -10…+60 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest

Montagezubehör

6901318

Anschlusszubehör

6625010

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben