Produkt NI50U-QV40-AP6X2-H1141
Induktiver Sensor
mit erhöhtem Schaltabstand
Bestellnummer: 1625853- quaderförmig, Höhe 40 mm
- aktive Fläche in 5 Richtungen werkzeuglos positionierbar
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- Eck‐LEDs mit hoher Leuchtkraft
- optimale Sicht auf Betriebsspannungsanzeige und Schaltzustandsanzeige in jeder Einbausituation
- Faktor 1 für alle Metalle
- erhöhter Schaltabstand
- Schutzart IP 68
- magnetfeldfest
- Vorbedämpfungsschutz durch Selbstkompensation
- teilbündiger Einbau möglich
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101201482 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 99 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 65 x 40 x 40 mm, QV40 |
| Bemessungsschaltabstand | 50 mm |
| Einbaubedingungen | nicht bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.250 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0, schwarz |
| Umgebungstemperatur | -30…+85 °C |
| Schutzart | IP68 |
| Besondere Merkmale | uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest |
Montagezubehör
|
BSS-CP40
Befestigungsschelle für Quaderbauform 40 x 40 mm; Werkstoff: Polypropylen |
6901318 |
Anschlusszubehör
|
RKC4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625010 |