Produkt  BI5U-Q12-AP6X2

Induktiver Sensor

mit erhöhtem Schaltabstand

Bestellnummer: 1635522
    • quaderförmig, Höhe 12mm
    • aktive Fläche seitlich
    • Kunststoff, PA12‐GF30
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • erhöhter Schaltabstand
    • Schutzart IP 68
    • magnetfeldfest
    • direkt auf Metall aufbaubar
    • DC 3‐Draht, 10…30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101081169
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 69  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 40 x 26 x 12 mm, Q12
Bemessungsschaltabstand 5 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 1.0 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA12-GF30
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben