Produkt  NI8U-P12SK-AP6X

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 1644700
    • Gewinderohr, M12 x 1
    • Kunststoff, PA12‐GF30
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • Schutzart IP68
    • magnetfeldfest
    • erweiterter Temperaturbereich
    • hohe Schaltfrequenz
    • Vorbedämpfungsschutz durch Selbstkompensation
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Klemmenraum
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101133462
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 45  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M12 x 1
Bemessungsschaltabstand 8 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 1.0 kHz
Elektrischer Anschluss Klemmenraum
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA12-GF30
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest

Montagezubehör

6947212
6945101
6945003
6901321

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben