Produkt  NI2-Q6.5-AP6/S34

Induktiver Sensor

magnetfeldfest

Bestellnummer: 1650023
    • quaderförmig, Höhe 6.5 mm
    • aktive Fläche seitlich
    • Kunststoff, PP GR‐20
    • magnetfeldfest (schweißfest) für Gleich‐ und Wechselfelder
    • DC 3‐Draht, 10…30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101147926
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 19  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 20.2 x 17.2 x 6.5 mm, Q6.5
Bemessungsschaltabstand 2 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 0.030 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PP GR-20
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale magnetfeldfest

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben