Produkt BI8U-Q10-AP6X2
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 1662001- quaderförmig, Höhe 10,8 mm
- aktive Fläche oben
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- Faktor 1 für alle Metalle
- magnetfeldfest
- erweiterter Temperaturbereich
- hohe Schaltfrequenz
- DC 3‐Draht, 10…30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101148572 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 59 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 42 x 25 x 10.8 mm, Q10 |
| Bemessungsschaltabstand | 8 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.250 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
| Umgebungstemperatur | -30…+85 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest |