Produkt BI2U-M12-AP6X-H1141
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 1669804- Gewinderohr, M12 x 1
- Messing, verchromt
- Faktor 1 für alle Metalle
- Schutzart IP68
- magnetfeldfest
- erweiterter Temperaturbereich
- hohe Schaltfrequenz
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101135800 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 31 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M12 x 1 |
| Bemessungsschaltabstand | 2 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 3.0 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |
| Umgebungstemperatur | -30…+85 °C |
| Schutzart | IP68 |
| Besondere Merkmale | uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest |
Montagezubehör
|
QM-12
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M16 x 1. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen ändern |
6945101 |
|
BST-12B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947212 |
|
MW12
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945003 |
|
BSS-12
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901321 |
Anschlusszubehör
|
RKC4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625010 |