Produkt BCF10-Q20L60-AP4X
Kapazitiver Sensor
Bestellnummer: 2504028- Feinabgleich über Potenziometer
- erhöhte EMV‐Sicherheit (auch bei Hochfrequenztechnik)
- Geeignet für hochviskose Medien
- DC 3‐Draht, 10…65 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
EAN | 4047101202311 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 134 g |
Technische Daten
Funktion | Für hochviskose Medien |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 60 x 30 x 20 mm, Q20L60 |
Bemessungsschaltabstand | 10 mm |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |