Produkt  BC3-M12-AP6X/S90/3GD

Kapazitiver Sensor

Bestellnummer: 2601003
    • Gewinderohr, M12 x 1
    • Messing verchromt
    • Feinabgleich über Potenziometer
    • DC 3‐Draht, 10…30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Kabelanschluss
    • ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2
    • ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101090383
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 85  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M12 x 1
Bemessungsschaltabstand 3 mm
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen ATEX II 3 D, ATEX II 3 G

Montagezubehör

6947212

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben