Produkt  BC3-S12-RP6X

Kapazitiver Sensor

Bestellnummer: 2601202
    • Gewinderohr, M12 x 1
    • Kunststoff, PA12‐GF30
    • Feinabgleich über Potenziometer
    • DC 3‐Draht, 10…30 VDC
    • Öffner, PNP‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101090444
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 68  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M12 x 1
Bemessungsschaltabstand 4.5 mm
Ausgangsfunktion Öffner, PNP
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA12-GF30
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen UL

Montagezubehör

6947212

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben