Produkt  HC3-K28S-AP4X

Kapazitiver Sensor

Griffsensor

Bestellnummer: 2601400
    • glattes Rohr, 28 mm Durchmesser
    • Kunststoff, PA12‐GF30
    • kapazitiver Griffsensor
    • aktive Fläche seitlich umlaufend
    • Kompensation gegen Schmutz auf der aktiven Fläche
    • DC 3‐Draht, 10…65 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101090529
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 177  g

Technische Daten

Bauform Glattrohr
Baugrösse Ø 28 mm
Bemessungsschaltabstand 3 mm
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben