Produkt BC5-Q08-AN6X2/S250
Kapazitiver Sensor
Bestellnummer: 26201- Quaderförmig, Höhe 8mm
- Aktive Fläche oben
- Metall, Zamac vernickelt
- Festabgleich
- DC 3‐Draht, 10…30 VDC
- Schließer, NPN‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
EAN | 4047101149302 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | PL |
Gewicht | 37 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 32 x 20 x 8 mm, Q08 |
Bemessungsschaltabstand | 5 mm |
Ausgangsfunktion | Schließer, NPN |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, Zamak, vernickelt |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP68 |
Zulassungen | UL |