Produkt  LX3R

Opto-Sensor

Schaltender Lichtvorhang

Empfänger

Bestellnummer: 3002664

Altern. Bestellnummer : 02664

    • Kabel, 2 m, 5-draht
    • Schutzart IP65
    • Erfassungsfeldhöhe 67 mm
    • Mindestobjektgröße 9,5 mm
    • Betriebsspannung: 10..30 VDC
    • anschlussprogrammierbar für reduzierte Reichweite
    • 2 Nutensteine inklusive M5 Schrauben im zur Wandmontage Lieferumfang enthalten
#

Allgemeine Daten

EAN 662488026646
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- Lichtgitter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland MX
Gewicht 349.27  g

Technische Daten

Funktion Lichtvorhang
Betriebsart Empfänger
Bauform Quader
Baugrösse 31.8 x 25.4 x 113.4 mm, LX
Reichweite 150…2000 mm
Überwachungsfeldhöhe 67 mm
Optische Auflösung 9.5 mm
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP/NPN
Stromausgang 125 mA
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, AL, grau
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP65

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben