Produkt R58ACR1
Opto-Sensor
Farbmarkensensor
mit Schaltausgang
Bestellnummer: 3010225Altern. Bestellnummer : 10225
- Kabel, PVC, 2 m, 4-draht
- Schutzart IP67
- Einstellung der Schaltschwelle über 15-Gang-Potentiometer
- Hell-/Dunkelschaltung über Drehschalter wählbar
- Verwendet Rotlicht zur Erfassung
- Paralleles Erfassungsfeld relativ zur Gehäuselängsachse
- Optik um 90° versetzbar
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- PNP/NPN-Schaltausgang
- Schaltverhalten einstellbar (Schließer / Öffner)

Allgemeine Daten
| EAN | 662488102258 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270906 -/- Kontrasttaster |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 517 g |
Technische Daten
| Funktion | Inspektions-Sensor |
| Betriebsart | Kontrast-Sensor |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 80.1 x 30 x 58.9 mm, R58 |
| Reichweite | 10 mm |
| Brennweite | 10 mm |
| Lichtart | Rot |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz lackiert |
| Umgebungstemperatur | -10…+50 °C |
| Schutzart | IP67 |