Produkt SLM50B6Q
Opto-Sensor
Gabellichtschranke
Bestellnummer: 3011720Altern. Bestellnummer : 11720
- Stecker, M8 x 1
- Schutzart IP67
- Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- Bipolarer Schaltausgang, Hell‐ oder Dunkelschaltend

Allgemeine Daten
| EAN | 662488117207 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270909 -/- Gabellichtschranke |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 225.89 g |
Technische Daten
| Funktion | Gabellichtschranke |
| Betriebsart | Sender/Empfänger Paar |
| Bauform | Gabel |
| Baugrösse | 80 x 12 x 82 mm, SLM50 |
| Reichweite | 50 mm |
| Lichtart | Rot |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, Zinkdruckguss vernickelt |
| Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |
| Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
|
PKG3M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625058 |
|
PKW3M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625064 |
|
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |