Produkt AG4-6E
Sicherheitslaserscanner
Stand-Alone Device
bis zu 8 Schutzfelder mit max. 6,25 m
Bestellnummer: 3012526Altern. Bestellnummer : 12526
- Parametrierung über Software
- Winkelbereich max. 190°
- Winkelauflösung 0,36°
- Elektrischer Anschluss über SUB‐D15 Stecker
- Anschlusskabel AG4‐CPD15 (nicht im Lieferumfang)
- 8 Schutzfelder einstellbar
- Laserklasse 1 nach EN 60825‐1
- Auflösung 30 mm bei einem Abstand von 1600 mm
- Auflösung 70 mm bei einem Abstand von 6250 mm
- Remissionsgrad im Schutzfeld minimal 1,8%
- Schutzfeld 0,2...6,25 m
- Warnfeld 0,2...15 m
- Messfeld 0...50 m
- Remissionsgrad im Warnfeld minimal 20%
- Betriebsspannung 17...28 VDC
- Schutzart IP65
- Personenschutzart PLd nach ISO 13849‐1
- Kategorie 3 nach EN 945‐1, Typ 3 (IEC 61496)
- SIL 2 nach IEC 61508

Allgemeine Daten
EAN | 662488125264 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- Optischer Abstandssensor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318020000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 2758 g |
Technische Daten
Funktion | Laserscanner |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 135 x 140 x 148 mm, AG4 |
Reichweite | 200…6250 mm |
Optische Auflösung | 30 mm |
Lichtart | IR |
Laserklasse | 1 |
Betriebsspannung | 17…28 VDC |
Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, 2 x PNP |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
Schutzart | IP65 |
Besondere Merkmale | Laser |
Funktionszubehör
![]() |
UM-FA-11A
Sicherheitsmodul, 3 Öffnerausgänge, 1 Schließer Hilfsausgang, 7 A max., 25 ms Antwortzeit |
3081228 |
![]() |
MMD-TA-12B
Muting-Modul, 2 PNP OSSD Ausgänge, 1 PNP Hilfsausgang, 0.5 A Ausgangsstrom, 10 ms Antwortzeit |
3075091 |