Produkt R58BPCRGB1
Opto-Sensor
Farbmarkensensor
mit Schaltausgang
Bestellnummer: 3015646Altern. Bestellnummer : 15646
- Kabel, PVC, 2 m, 5-draht
- Schutzart IP67
- Programmierung über 2 Teachtaster
- Erkennt minimale Kontrastunterschiede
- 30 ms An‐ und Aussschaltverzögerung einstellbar
- Automatische Auswahl von Rot‐, Grün‐ oder Blaulicht
- Paralleles Erfassungsfeld relativ zur Gehäuselängsachse
- Optik um 90° versetzbar
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- PNP-Schaltausgang
- Schaltverhalten einstellbar (Schließer / Öffner)
- Teach-Eingang

Allgemeine Daten
| EAN | 662488156466 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270906 -/- Kontrasttaster |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 522 g |
Technische Daten
| Funktion | Inspektions-Sensor |
| Betriebsart | Kontrast-Sensor |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 80.1 x 30 x 58.9 mm, R58 |
| Reichweite | 10 mm |
| Brennweite | 10 mm |
| Lichtart | RGB |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz lackiert |
| Umgebungstemperatur | -10…+55 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | halten/verzögern |