Produkt  BRT-1

Zubehör

Reflektor

Bestellnummer: 3016162

Altern. Bestellnummer : 16162

    • Gehäuse rund
    • Reflexionsfläche 0,1
    • Reflexionsfaktor 1
    • (Referenz BRT‐3)
#

Allgemeine Daten

EAN 662488161620
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279203 -/- Optischer Reflektor (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland DE
Gewicht 4  g

Technische Daten

Zubehörart Reflektor
Verwendung für Optoelektronische Sensoren
Baugrösse 5 mm
Gehäusedurchmesser Ø  25.4  mm
Umgebungstemperatur -20…+65 °C

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben