Produkt  Q26NXLPQ7

Opto-Sensor

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter

zur Klarobjekterkennung

Bestellnummer: 3017130

Altern. Bestellnummer : 17130

    • Steckverbinder, M8 x 1, 4-polig
    • Schutzart IP67
    • Hell- oder Dunkelschaltung einstellbar
    • Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer
    • Koaxiale Optik reduziert Blindzone
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • NPN‐Schaltausgang
    • Schaltausgang für zu geringe Funktionsreserve
#

Allgemeine Daten

EAN 662488171308
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270902 -/- Reflexionslichtschranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland HU
Gewicht 45  g

Technische Daten

Funktion Reflexionsschranke
Betriebsart Polarisiert (Coaxial)
Bauform Quader
Baugrösse 25 x 14 x 42 mm, Q26
Reichweite 5…800 mm
Lichtart Rot
Betriebsspannung 12…30 VDC
Ausgangsfunktion 2 x Schließer, NPN
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M8 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, schwarz
Umgebungstemperatur -10…+55 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Klar-Objekt-Erkennung

Anschlusszubehör

6625067

Funktionszubehör

3044997

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben