Produkt BAT23SM8
Glas-Lichtleiter
Gabelleiter
Bestellnummer: 3023160Altern. Bestellnummer : 23160
- Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke
- Edelstahlummantelung, flexibel
- Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C
- Fühler-Endhülse: Edelstahl, abgewinkelt (90°), Gewinde M8x1,3
- Betriebstemperatur Lichtleiterspitze: -140...+249 °C
- Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm
- Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm

Allgemeine Daten
EAN | 662488231606 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- Konfektioniertes Lichtwellenleiterkabel (nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90011090 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 130 g |
Technische Daten
Erfassungsart | berührungslos |
Medium | Flüssigkeiten, Schüttgüter |
Messprinzip | Optisch |
Prozessanschluss | M8 x 1 Außengewinde |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
Umgebungstemperatur | -140…+249 °C |
Schutzart | IP67 |