Produkt PBT46U
Kunststoff-Lichtleiter
Gabelleiter
Bestellnummer: 3025967Altern. Bestellnummer : 25967
- Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke
- Polyethylen-Ummantelung, flexibel
- Betriebstemperatur: -30…+70 °C
- Gerades, konfektionierbares Kabel
- Fühler-Endhülse: Gewinde M6 x 0,75
- Lichtleiter-Kerndurchmesser: 1.0 mm
- Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 662488259679 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- Konfektioniertes Lichtwellenleiterkabel (nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85447000900 |
| Ursprungsland | TW |
| Gewicht | 54.43 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Kunststoff-Lichtleiter |
| Verwendung für | Optoelektronische Sensoren |
| Baugrösse | 1828 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PE, schwarz |
| Umgebungstemperatur | -30…+85 °C |