Produkt SM30SRL
Opto-Sensor
Einweglichtschranke (Empfänger)
Bestellnummer: 3027289Altern. Bestellnummer : 27289
- Kabel, 2 m
- Schutzart IP67
- Umgebungstemperatur: -40…+70 °C
- Modulationsfrequenz A, benötigt Sender mit gleicher Frequenz
- Betriebsspannung 10…30 VDC
- Bi-Modaler Schaltausgang (NPN oder PNP, abhängig vom Anschluss)

Allgemeine Daten
EAN | 662488272890 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- Einweglichtschranke |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 365 g |
Technische Daten
Funktion | Einwegschranke |
Betriebsart | Empfänger |
Bauform | Rohr |
Baugrösse | M30 x 1.5 |
Reichweite | 0…150000 mm |
Lichtart | IR |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | anschlussprogrammierbar, PNP/NPN |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, Edelstahl |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Chemikalienbeständig, gekapselt, Chemikalienresistent |