Produkt  T186E

Opto-Sensor

Einweglichtschranke (Sender)

Bestellnummer: 3032468

Altern. Bestellnummer : 32468

    • Kabel, 2 m
    • Schutzart IP67
    • Umgebungstemperatur: -40…+70 °C
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 662488324681
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- Einweglichtschranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland US
Gewicht 136  g

Technische Daten

Funktion Einwegschranke
Betriebsart Sender
Bauform Rohr
Baugrösse M18 x 1
Reichweite 0…20000 mm
Lichtart IR
Betriebsspannung 10…30 VDC
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67/IP69
Besondere Merkmale Chemikalienbeständig, gekapselt, Wash down

Montagezubehör

3053279
3033200

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben