Produkt  T18SP6FF100

Opto-Sensor

Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung

Bestellnummer: 3032471

Altern. Bestellnummer : 32471

    • Kabel, 2 m
    • Schutzart IP67
    • Umgebungstemperatur: -40…+70 °C
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • PNP-Schaltausgang, Wechsler
#

Allgemeine Daten

EAN 662488324711
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270904 -/- Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 141  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Bauform Rohr
Baugrösse M18 x 1
Reichweite 0…100 mm
Lichtart IR
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion anschlussprogrammierbar, PNP
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67/IP69
Besondere Merkmale Chemikalienbeständig, gekapselt, Wash down

Montagezubehör

3053279
3033200

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben