Produkt Q85BB62LP-B
Opto-Sensor
Reflektionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Bestellnummer: 3034257Altern. Bestellnummer : 34257
- Interner Klemmenraum
- Kabelverschraubung an zwei Stellen (90° versetzt) montierbar
- Schutzart IP67
- AID Justagehilfe
- Betriebsspannung: 10…48 VDC
- Ausgänge: 1 x PNP, 1 x NPN
- Hell- und Dunkelschaltend
- Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

Allgemeine Daten
EAN | 662488342579 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270902 -/- Reflexionslichtschranke |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 291 g |
Technische Daten
Funktion | Reflexionsschranke |
Betriebsart | Polarisiert |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 85 x 65 x 25 mm, Q85 |
Reichweite | 80…46000 mm |
Lichtart | Rot-polarisiert |
Betriebsspannung | 10…48 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
Elektrischer Anschluss | Klemmblock |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb |
Umgebungstemperatur | -25…+55 °C |
Schutzart | IP67 |