Produkt  SMI30AN6RQ

Einweglichtschranke (Empfänger)

Bestellnummer: 3035271

Altern. Bestellnummer : 35271

    • Wahlweise hell/dunkelschaltend oder hellschaltend mit Alarmfunktion
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • NPN-Schaltausgang, hellschaltend
#

Allgemeine Daten

EAN 662488352714
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- Einweglichtschranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 157  g

Technische Daten

Funktion Einwegschranke
Betriebsart Empfänger
Bauform Rohr
Reichweite 0…140000 mm
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, hellschaltend, NPN
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, 7/8″
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale gekapselt

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben