Produkt T18SP6RE
Opto-Sensor
Einweglichtschranke (Empfänger)
Bestellnummer: 3037061Altern. Bestellnummer : 37061
- Kabel, 2 m
- Schutzart IP67
- Umgebungstemperatur: -40…+70 °C
- Wahlweise hell/dunkelschaltend oder hellschaltend mit Alarmfunktion
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- PNP-Schaltausgang, Wechsler

Allgemeine Daten
EAN | 662488370619 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- Einweglichtschranke |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 290 g |
Technische Daten
Funktion | Einwegschranke |
Betriebsart | Sender/Empfänger Paar |
Bauform | Rohr |
Baugrösse | M18 x 1 |
Reichweite | 0…20000 mm |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | anschlussprogrammierbar, PNP |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67/IP69 |
Besondere Merkmale | Chemikalienbeständig, gekapselt, Wash down |