Produkt PIR1X166U
Kunststoff-Lichtleiter
Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser
Bestellnummer: 3039152Altern. Bestellnummer : 39152
- Betriebsart: Einweglichtschranke
- 2 Stück im Lieferumfang enthalten
- Polyethylen-Ummantelung, flexibel
- Betriebstemperatur: -30…+70 °C
- Gerades, konfektionierbares Kabel
- Fühler-Endhülse: rechteckiger Lichtaustritt
- Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.265 mm x 16
- Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm

Allgemeine Daten
EAN | 662488391522 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- Konfektioniertes Lichtwellenleiterkabel (nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85447000900 |
Ursprungsland | JP |
Gewicht | 50 g |
Technische Daten
Zubehörart | Kunststoff-Lichtleiter |
Verwendung für | Optoelektronische Sensoren |
Baugrösse | 15 x 15 x 5 mm |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PE, schwarz |
Umgebungstemperatur | -30…+70 °C |