Produkt PIT46UHT1
Kunststoff-Lichtleiter
Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser
Bestellnummer: 3042804Altern. Bestellnummer : 42804
- Betriebsart: Einweglichtschranke
- 2 Stück im Lieferumfang enthalten
- Polyethylen-Ummantelung, flexibel
- Betriebstemperatur: -30…+70 °C
- Steckbares Endstück
- Fühler-Endhülse: Gewinde M2,5 x 0,45, hochtemperaturfest bis 125° C
- Lichtleiter-Kerndurchmesser: 1.0 mm
- Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm

Allgemeine Daten
EAN | 662488428044 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- Konfektioniertes Lichtwellenleiterkabel (nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85447000900 |
Ursprungsland | JP |
Gewicht | 54.43 g |
Technische Daten
Zubehörart | Kunststoff-Lichtleiter |
Verwendung für | Optoelektronische Sensoren |
Baugrösse | 1828 mm |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PE, schwarz |
Umgebungstemperatur | -30…+125 °C |