Produkt PBT16U
Kunststoff-Lichtleiter
Gabelleiter
Bestellnummer: 3042822Altern. Bestellnummer : 42822
- Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke
- Polyethylen-Ummantelung, flexibel
- Betriebstemperatur: -30…+70 °C
- Gerades, konfektionierbares Kabel
- Gewindehülse M3 x 0,5
- Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.25 mm
- Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm

Allgemeine Daten
EAN | 662488428228 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- Konfektioniertes Lichtwellenleiterkabel (nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85447000990 |
Ursprungsland | JP |
Gewicht | 50 g |
Technische Daten
Zubehörart | Kunststoff-Lichtleiter |
Verwendung für | Optoelektronische Sensoren |
Baugrösse | 11 mm |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PE, schwarz |
Umgebungstemperatur | -30…+70 °C |