Produkt  Q45UBB63DA

Ultraschallsensor

Reflexionstaster

mit Schaltausgang

Bestellnummer: 3044128

Altern. Bestellnummer : 44128

    • Anfang und Ende des Schaltbereichs durch Teachtaster einstellbar
    • Ausgangsfunktion Schließer oder Öffner
    • Ansprechzeit einstellbar
    • Pumpenfunktion
    • pnp/npn‐Transistorausgang (Schließer)
    • Öffnungswinkel der Schallkeule 15°
    • Blindzone: 10 cm
    • Reichweite: 140 cm
#

Allgemeine Daten

EAN 662488441289
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 352.89  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Laufzeit
Bauform Quader
Baugrösse 60.5 x 44.5 x 87.6 mm, Q45
Abstrahlrichtung gerade
Reichweite 100…1400 mm
Betriebsspannung 12…24 VDC
Schaltelementfunktion Schließer
Ausgangsfunktion PNP/NPN
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Klar-Objekt-Erkennung

Montagezubehör

3032723
3027162
3052521

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben