Produkt QM42VN6D
Opto-Sensor
Reflexionslichttaster
Bestellnummer: 3044338Altern. Bestellnummer : 44338
- Kabel, PVC, 2 m, 4-draht
- Metallgehäuse, ZN, schwarz
- Schutzart IP67
- Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer
- Betriebsspannung 10…30 VDC
- NPN‐Schaltausgang
- Hell- / Dunkelschaltung

Allgemeine Daten
EAN | 662488443382 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- Lichttaster energetisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 194 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Diffus |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 42 x 12.7 x 42 mm, QM42 |
Reichweite | 0…400 mm |
Lichtart | IR |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, NPN |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz lackiert |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart | IP67 |