Produkt Q45ULIU64BCRQ6
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
mit Analogausgang
Bestellnummer: 3047558Altern. Bestellnummer : 47558
- Messbereich durch Teachtaster oder Steuerleitung einstellbar
- Ansprechzeit einstellbar
- Analogausgang wahlweise für Strom oder Spannung
- Teach‐in‐Funktion
- Ausgangskennlinie konvertierbar
- Öffnungswinkel der Schallkeule 12°
- Blindzone: 25 cm
- Reichweite: 300 cm

Allgemeine Daten
EAN | 662488475581 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 292 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Laufzeit |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 79.4 x 44.5 x 102.6 mm, Q45 |
Abstrahlrichtung | gerade |
Reichweite | 250…3000 mm |
Betriebsspannung | 12…24 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Klar-Objekt-Erkennung |
Montagezubehör
![]() |
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 |
![]() |
SMB30MM
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30 mm Gewinde, weite Bohrlöcher zur genauen Ausrichtung |
3027162 |
![]() |
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |
![]() |
RKS4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626361 |
![]() |
WKS4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626364 |