Produkt  BRT-77X77C

Zubehör

Reflektor

Bestellnummer: 3049816

Altern. Bestellnummer : 49816

    • Gehäuse rechteckig
    • Reflexionsfläche 1
    • Reflexionsfaktor 2,0
    • (Referenz BRT‐75)
#

Allgemeine Daten

EAN 662488498160
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279203 -/- Optischer Reflektor (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland DE
Gewicht 44.09  g

Technische Daten

Zubehörart Reflektor
Verwendung für Optoelektronische Sensoren
Baugrösse 8 x 84.5 x 84.5 mm
Umgebungstemperatur -20…+60 °C

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben