Produkt SL30VB6V W/30'
Opto-Sensor
Gabellichtschranke
Bestellnummer: 3056569Altern. Bestellnummer : 56569
- Kabel, PVC, 9 m, 5-draht
- Schutzart IP67
- Gabelweite 30 mm
- Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- Bipolarer Schaltausgang
- Hell- oder Dunkelschaltung über graue Ader / PIN 5 einstellbar

Allgemeine Daten
EAN | 662488565695 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270909 -/- Gabellichtschranke |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 622 g |
Technische Daten
Funktion | Gabellichtschranke |
Betriebsart | Sender/Empfänger Paar |
Bauform | Gabel |
Baugrösse | 72 x 18.8 x 52 mm, SL30 |
Reichweite | 30 mm |
Lichtart | Rot |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 9.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, schwarz |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |